Julkaise tuotteesi
CAMPUS Wall hung WC pan barrier-free CMPX594
CAMPUS Wall hung WC pan barrier-free CMPX594

    CAMPUS Wall hung WC pan barrier-free CMPX594

    Wall hung WC pan for disabled, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.6 mm, flushing certificated to EN 997, concealed flushing rim with min. 4 liter flushing capacity, with a shrouded 100 mm diameter horizontal 'P' trap outlet, pressed seat area tapered towards centre, all edges curved, fixing with included mounting plate conform to EN 33, including safety screws. Without seat Dimensions 360 x 351 x 700 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 351.00 mm
      Overall width 360.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Outlet size DN 100
      Inlet size DN 55
      Minimum flushing capacity 4.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Wall hung

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000100147
    • TuoteperheUrinals / WC
    • TuoteryhmäWCs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)351
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)14.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka