Julkaise tuotteesi
SIRIUS workroom sink SIRX753
SIRIUS workroom sink SIRX753

    SIRIUS workroom sink SIRX753

    Workroom sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 38 mm waste fitting with 1 1/2" standing plug/overflow tube and strainer, with stainless steel square tube base frame, height adjustable. Width 2000 mm
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      2,000.00 mm
      Type of mounting      No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,920.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit  Standpipe strainer
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000100359
    • TuoteperheUtility sinks
    • TuoteryhmäMulti purpose sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)39
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 -kuvausJanitorial sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka