Julkaise tuotteesi
SIRIUS workroom sink SIRX756
SIRIUS workroom sink SIRX756

    SIRIUS workroom sink SIRX756

    Workroom sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, base drainage hole with waste body and sludge trap bucket in stainless steel welded on, overflow DN 40 and outlet spigot DN 15, waste set with ball stop valve DN 40 and DN 15, with stainless steel square tube base frame, height adjustable. Dimensions 2000 x 800 x 600 mm (W x H x D) Bowl Dimensions 1920 x 300 x 520 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      2,000.00 mm
      Type of mounting  No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,920.00 mm
      Overflow      Yes
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      800.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump depth      198.00 mm
      Sump diameter      254.00 mm
      Sump basket      Included

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000100362
    • TuoteperheUtility sinks
    • TuoteryhmäMulti purpose sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 -kuvausJanitorial sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka