Julkaise tuotteesi
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling 2 - 31 A3000 open shower fittings. Display for user guide and showing free showers, selectable via key. Shower duration for one token is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for tokens, 24 V DC. Dimensions 240 x 220 x 130 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Overall depth      130.00 mm
      Overall height      220.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Application      Shower taps
      Protective system IP      22
      Power supply connection      24 V DC
      Power consumption      10.00000
      Token Coin Token Coin

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000100418
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäPay water dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)220
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.53
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • Uniclass 2015 -koodiSs_75_70_52_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWater supply control systems

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka