Julkaise tuotteesi
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling 2 - 31 A3000 open shower fittings. Display for user guide and showing free showers, selectable via key. Shower duration for one coin is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for coins EURO 0.50, 24 V DC.
    Tekniset tiedot
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 10
      Token Coin 0.5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000100419
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäPay water dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)220
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.53
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_08_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCoin-operated locks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka