Julkaise tuotteesi
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594

    HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594

    Wall hung WC pan for disabled, hidden mounting with stainless steel rods through wall, fixing and service via maintenance room, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.6 mm, flushing certificated to EN 997, concealed flushing rim with min. 4 liter flushing capacity, with a shrouded 100 mm diameter horiziontal 'P' trap outlet, pressed seat area tapered towards centre, all edges curved, fixing with 280 mm stainless steel rods and screw nuts (included) through the wall. Dimensions 360 x 351 x 700 mm (B x H x T)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      351.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000100444
    • TuoteperhePrison units
    • TuoteryhmäWCs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)351
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)17.34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka