Julkaise tuotteesi
PRESTIGE row of washbasins PRES212
PRESTIGE row of washbasins PRES212

    PRESTIGE row of washbasins PRES212

    Wash trough PRESTIGE, for wall mounting in single-row, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 1 1/2" flat perforated waste, with bracket, stainless steel screws and dowels included. Dimensions 1200 x 150 x 570 mm (W x H x D), with 2 wash places
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,110.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000100790
    • TuoteperheWash basins
    • TuoteryhmäWash troughs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)570
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 -kuvausWash troughs

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka