Julkaise tuotteesi
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715

    SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715

    Boot cleaning unit made of resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface, anthracite color. With height-adjustable feet, galvanized folding grid, manual brush with lever valve, grab handle, sole-cleaning brushes, spray arrays and DN 15 foot valve. With DN 100 waste outlet unit and sludge bucket. Dimensions 600 x 425-450 x 900 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • bowl finish high polished
      brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      drainer or storage no
      grid hinged
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      number of waste holes 1
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1340 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      wash riffle no
      spillway no
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish coated
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      type of utility sink cleaner sink
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101083
    • TuoteperheSpecial cleaning units
    • TuoteryhmäShoe and boot cleaning units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1340
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)39.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 -kuvausJanitorial sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka