Julkaise tuotteesi
Eye shower FAID103
Eye shower FAID103

    Eye shower FAID103

    Eye-wash and face-wash fountain with green plastic hand shower and hose with a stainless steel cover. Meets the requirements of EN 15154, Part -2. Green plastic hand shower, dust protection cap with user instructions. For mounting on walls or laboratory furniture, with spiral hose
    Tekniset tiedot
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Laboratory furniture
      Drip pan NO
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101102
    • TuoteperheEmergency showers
    • TuoteryhmäEye cleaning taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_28
    • Uniclass 2015 -kuvausEye wash fountains
    • OmniClass-numero23-29 37 13 15
    • OmniClass-nimikeCombination Emergency Eye Wash Stations

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka