Julkaise tuotteesi
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Connection plate for trough urinal NIAGARA CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. To cover the related joint of urinal combinations.
    Tekniset tiedot
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101123
    • TuoteperheUrinals / WC
    • TuoteryhmäComplementary parts urinals / wc
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)365
    • Leveys (mm)38
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)0.19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSlab urinals

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka