Julkaise tuotteesi
RODAN waste bin RODX606
RODAN waste bin RODX606

    RODAN waste bin RODX606

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding self closing lid, with integrated bag holder, cylinder lock with Franke standard key, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 45 liters Dimenmsions 495 x 710 x 153 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      45.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      153.00 mm
      Overall height      710.00 mm
      Overall width      495.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101346
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäWaste bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)710
    • Leveys (mm)495
    • Syvyys (mm)153
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)7.62
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka