Julkaise tuotteesi
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101350
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäComplementary parts accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)61
    • Leveys (mm)441
    • Syvyys (mm)171
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_07_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-mounted furniture support rails

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka