Julkaise tuotteesi
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    Folding self-closing lid for waste bin RODX607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, without waste bin.
    Tekniset tiedot
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      192.00 mm
      Overall width      480.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      350.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101357
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäComplementary parts accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)192
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)210
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)3.32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka