Julkaise tuotteesi
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO335
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO335

    ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO335

    Washing unit for installation in the wall, barrier-free version, vandal-resistant, particularly suitable for public toilet facilities in car parks and parking decks. Function components accessible via service room. Complete unit with housing, user area and bowl made of stainless steel, surface brushed, welded. Bowl projection 310 mm. For the delivery of water and soap Dimensions 475 x 530 x 470 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 470.00 mm
      Overall height 530.00 mm
      Overall width 475.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Bowl height 40.00 mm
      Bowl depth 450.00 mm
      Bowl width 330.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0
      Tap ledge No
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Welded perforated waste (non removable)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101447
    • TuoteperheWash basins
    • TuoteryhmäWash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)530
    • Leveys (mm)475
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 -kuvausRecessed wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka