Julkaise tuotteesi
CAMPUS squat toilet CMPX504
CAMPUS squat toilet CMPX504

    CAMPUS squat toilet CMPX504

    Squat pan made of stainless steel, suitable for DN 20 in-wall flush valves, surface satin finished, material thickness 1 mm, 9 liter flushing capacity, with circular folded edge (22 mm) and circular flushing rim. Vertical connection from behind with screw connection of 28 mm diameter, internal DN 100 waste outlet, fixing material and height adjustment included. Dimensions 753 x 196 x 753 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 755.00 mm
      Overall height 200.00 mm
      Overall width 755.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000102732
    • TuoteperheUrinals / WC
    • TuoteryhmäSquat pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)755
    • Syvyys (mm)755
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)14.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWC squatting pans
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka