Julkaise tuotteesi
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    Tekniset tiedot
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000102739
    • TuoteperheUrinals / WC
    • TuoteryhmäComplementary parts urinals / wc
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)365
    • Leveys (mm)340
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSlab urinals

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka