Julkaise tuotteesi
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    Triple toilet roll holder with spindle system for recessed mounting and re-filling from service room behind the wall, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, mounting with stainless steel threaded rods trough the wall, for 3 rolls with max. Ø 120 mm, all 3 rolls accessible from the front, includes stainless steel rods and nuts. Dimensions 240 x 498 x 174 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      174.00 mm
      Overall height      498.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000103188
    • TuoteperhePrison units
    • TuoteryhmäWC-roll holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)498
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)174
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka