Julkaise tuotteesi
CONTINA hinged grab rail CNTX73A
CONTINA hinged grab rail CNTX73A

    CONTINA hinged grab rail CNTX73A

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
    CNTX73A Foldable grab rail with toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, integrated toilet roll holder, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (W x H x D) Complying with Norm ÖNORM B 1600:2017 (when upfolded, bar shows max. 20cm towards room)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000103669
    • TuoteperheGrab rails
    • TuoteryhmäGrab rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)850
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)2.98
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka