Julkaise tuotteesi
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    Spare toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, roundcovers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 170 x 60 x 65 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width     170.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000106293
    • TuoteperheRes. Bath. Accessories
    • TuoteryhmäWC-1 roll holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)65
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka