Julkaise tuotteesi
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 54 x 54 x 60 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000106359
    • TuoteperheRes. Bath. Accessories
    • TuoteryhmäTowel & rob holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)54
    • Leveys (mm)54
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka