Julkaise tuotteesi
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    Toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, for 1 roll with max. Ø 130mm, stainless steel folding cover, square cover with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 165 x 54 x 179 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      179.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000106363
    • TuoteperheRes. Bath. Accessories
    • TuoteryhmäWC-1 roll holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)54
    • Leveys (mm)165
    • Syvyys (mm)179
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.39
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka