Julkaise tuotteesi
CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP
CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP

    CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP

    Spare toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 165 x 54 x 85 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      85.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000106365
    • TuoteperheRes. Bath. Accessories
    • TuoteryhmäWC-1 roll holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)54
    • Leveys (mm)165
    • Syvyys (mm)85
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka