Julkaise tuotteesi
MEDIUS towel ring MEDX104HP
MEDIUS towel ring MEDX104HP

    MEDIUS towel ring MEDX104HP

    Towel ring for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 177 x 198 x 65 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      198.00 mm
      Overall width      177.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000106385
    • TuoteperheRes. Bath. Accessories
    • TuoteryhmäTowel & rob holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)198
    • Leveys (mm)177
    • Syvyys (mm)65
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka