Julkaise tuotteesi
CAMPUS Squat pan HDTX504
CAMPUS Squat pan HDTX504

    CAMPUS Squat pan HDTX504

    Squat pan made of stainless steel, suitable for DN 20 in-wall flush valves, surface satin finished, material thickness 1 mm, 9 liter flushing capacity, with circular folded edge (22 mm), ircular flushing rim, suicide-resistant. Vertical connection from behind with screw connection of 28 mm diameter, internal DN 100 waste outlet, fixing material and height adjustment included. Dimensions 755 x 200 x 755 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1 mm
      outlet size DN 100
      overall depth 755 mm
      overall height 200 mm
      overall width 755 mm
      tailor made no
      type of mounting inset floor mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC squat-pan
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000108804
    • TuoteperheUrinals / WC
    • TuoteryhmäSquat pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)755
    • Syvyys (mm)755
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)14.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWC squatting pans

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka