Julkaise tuotteesi
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    Baby bathtub, installed from above, made of chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, without overflow, overflow fitting with plug waste set DN 40, contents 10 L. Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D) Bowl dimensions 700 x 250 x 400
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000111230
    • TuoteperheWash place solutions
    • TuoteryhmäBaby change units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)743
    • Syvyys (mm)445
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)8.55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka