Julkaise tuotteesi
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Toilet roll holder for 4 rolls for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, with spindle system, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Manual release of refilling paper Dimensions 144 x 610 x 168 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030002104
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäWC-roll holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)610
    • Leveys (mm)145
    • Syvyys (mm)144
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)4.98
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka