Julkaise tuotteesi
CAMPUS row urinal CMPX554GE
CAMPUS row urinal CMPX554GE

    CAMPUS row urinal CMPX554GE

    Urinal slab, stainless steel AISI 316, surface satin finished, material thickness 1 mm, flushing water demand 0,15l/sm, with covered flush pipe. Middle positioned slanted waste G1 1/2 B for connection to the syphon, included wall fixing brackets and mounting set.

    Dimensions 2100 x 515 x 235 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030020116
    • TuoteperheUrinals / WC
    • TuoteryhmäTrough urinals
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)516
    • Leveys (mm)2100
    • Syvyys (mm)235
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)21
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSlab urinals

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka