Julkaise tuotteesi
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    Tekniset tiedot
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030020577
    • TuoteperheUrinals / WC
    • TuoteryhmäComplementary parts urinals / wc
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)365
    • Leveys (mm)37
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSlab urinals

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka