Julkaise tuotteesi
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030027861
    • TuoteperheUrinals / WC
    • TuoteryhmäComplementary parts urinals / wc
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)680
    • Syvyys (mm)680
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWC squatting pans

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka