Julkaise tuotteesi
CONTINA grab rail CNTX300W
CONTINA grab rail CNTX300W

    CONTINA grab rail CNTX300W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 300 mm Dimensions 378 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 378.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030033995
    • TuoteperheGrab rails
    • TuoteryhmäGrab rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)78
    • Leveys (mm)378
    • Syvyys (mm)82
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.78
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka