Julkaise tuotteesi
QUADRO single washbasin ANMW417
QUADRO single washbasin ANMW417

    QUADRO single washbasin ANMW417

    Single wash basin QUADRO, made of MIRANIT resin-bonded mineral material, with smooth, pore-free surface (temperature-resistant up to 80°C). Alpine white colour. With seamless, rectangular bowl, without overflow, without taphole. Integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Three-sided apron. Mounting material included (hanger bolts and dowels). Dimensions 1000 x 60 x 530 (W x H x D) Bowl dimensions 580 x 40/90 x 360 (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      580.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030036243
    • TuoteperheWash basins
    • TuoteryhmäWash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka