Julkaise tuotteesi
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Hygiene unit for F5L-Mix single-lever mixers as wall mixers for sanitary and shower facilities, for performing of automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection (additional bypass solenoid cartridge necessary) and storage of statistical data. Housing adapter including sensor with control electronics and 6 V lithium battery (CR-P2) as well as function block with solenoid valve cartridge. Activated water hygiene flushing (30 seconds), fixed interval time 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.
    Tekniset tiedot
    • Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030039446
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäComplementary parts showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)56
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.84
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka