Julkaise tuotteesi
R3 system box F3BX1001
R3 system box F3BX1001

    R3 system box F3BX1001

    R3 basic installation kit for in-wall mounting of finished installation kits DN 15 with mixing unit, for sanitary facilities. For connection to hot and cold water. Franke system box made of plastic, 174 x 225 mm, with connection screws, shell protection, flush connector for flushing, and leak test.
    Tekniset tiedot
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030040479
    • TuoteperheTaps
    • TuoteryhmäBasic installation kits for taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin manual water supply sets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka