Julkaise tuotteesi
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for heightening of fitting housing at 140 mm, for F5S self-closing pillar taps and pillar mixer. Polished chromium-plated brass.
    Tekniset tiedot
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030041519
    • TuoteperheTaps
    • TuoteryhmäComplementary parts taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)55
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.98
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka