Julkaise tuotteesi
SIRIUS wash trough BS312N
SIRIUS wash trough BS312N

    SIRIUS wash trough BS312N

    SIRIUS washtrough for wall mounting, stainless steel, satin finished surface, material thickness of trough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, side panels with integrated wall brackets, seamlessly welded, front panel with rubbing board, no tap ledge, no overflow, with grey plastic frame, 43 mm rear upstand, right hand drain, G 1 1/2 B plastic standpipe strainer, includes fixings.

    Dimensions 700 x 328 x 460 mm (W x H x D)
    Bowl dimensions 613 x 285 x 398 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      460.00 mm
      Overall height      328.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      285.00 mm
      Bowl depth      398.00 mm
      Bowl width      613.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Surface finish      Satin finished
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      45.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle  Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030045750
    • TuoteperheUtility sinks
    • TuoteryhmäMulti purpose sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)328
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)6.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 -kuvausJanitorial sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka