Julkaise tuotteesi
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0002
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0002

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0002

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/basalt grey end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Basalt grey

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030052330
    • TuoteperheDryers
    • TuoteryhmäHeight adjusters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1210
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)5.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHair driers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka