Julkaise tuotteesi
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0004
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0004

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0004

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/lemon yellow end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Lemon yellow

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030052332
    • TuoteperheDryers
    • TuoteryhmäHeight adjusters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1210
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)5.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHair driers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka