Julkaise tuotteesi
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit ready for connection with 10 wash places, for mounting on double-row sanitary facilities, for connection to hot and cold water from below via guide pipe holders. Housing made of stainless steel, satin finished with pre-assembled fitting connection blocks, connection options for power supply to electronic fittings, and stainless steel piping. Dimensions of housing 3000 x 470 x 73 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    Tekniset tiedot
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 73 mm
      overall height 470 mm
      overall width 3,000 mm
      protective shutdown no
      type of mounting mounted on product
      wash place width 600 mm
      number of wash places 10
      position of water connection from bottom
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030064969
    • TuoteperheTaps
    • TuoteryhmäFitting units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)470
    • Leveys (mm)3000
    • Syvyys (mm)73
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)31.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka