Julkaise tuotteesi
Actuator plate ACSF4001
Actuator plate ACSF4001

    Actuator plate ACSF4001

    Stainless steel actuator plate for concealed cistern in the AQUAFIX installation frame. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Actuation button for single flush with start/stop, mounting from the front with safety screws.

    Dimensions 190 x 140 x 2 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • built-in fitting model Finishing section
      cover plate height 140 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle manual
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      surface finish satin finished
      surface finish casing brushed
      type of flushing fitting for WC cistern
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030068181
    • TuoteperheFlushing systems
    • TuoteryhmäFlushing systems for cisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka