Julkaise tuotteesi
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Hygiene unit for F5L single lever mixer, projection 100 mm, for performing automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection. Function block with 2 solenoid valve cartridges and an electronic control unit for installation in walls with flush box and cover made of plastic 150 x 80 mm, for battery or mains operation, 6 V DC. Activated water hygiene flushing, fixed interval of 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control. Battery compartment incl. battery or wall-mounted power supply unit must be ordererd separately.
    Tekniset tiedot
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030068987
    • TuoteperheTaps
    • TuoteryhmäComplementary parts taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 -kuvausThermostatic mixing valves

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka