Julkaise tuotteesi
SIRIUS Utility sink BS301N
SIRIUS Utility sink BS301N

    SIRIUS Utility sink BS301N

    SIRIUS Utility sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, rounded edges, with grey plastic frame, without folding grid, G 1 1/2 B plastic standpipe strainer, right hand drain, with 44 mm rear upstand, fixings included. Dimensions 470 x 250 x 405 mm (W x H x D) Bowl dimensions 395 x 200 x 330 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 405.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 470.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 200.00 mm
      Bowl depth 330.00 mm
      Bowl width 395.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 44.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Bowl construction Radius corners
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Type of utility sink Cleaner sink
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2070599545
    • TuoteperheUtility sinks
    • TuoteryhmäCleaners sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)405
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)4.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • OmniClass-numero23-31 13 19 19
    • OmniClass-nimikeService Sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka