Julkaise tuotteesi
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder, for wall mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 32 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, equipped with plastic shower holder, Alpine white colour, including mounting material. Left-hand version Dimensions 600 x 1100 x 84 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • back no
      direction left
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 1,123 mm
      overall width 606 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600003774
    • TuoteperheGrab rails
    • TuoteryhmäGrab rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1123
    • Leveys (mm)606
    • Syvyys (mm)84
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)2.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka