Julkaise tuotteesi
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE foldable shower seat for wall mounting, with continuous and ergonomically shaped seat made of polyurethane, colour basalt grey, with integrated reinforcement frame, protection against accidental folding down, wall bracket made of stainless steel, surface satin finished, load capacity up to 150 kg, mounting material to be provided by the client. Dimensions 450 x 90 x 458 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600003783
    • TuoteperheGrab rails
    • TuoteryhmäShower seats and backs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)458
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 -kuvausShower seats

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka