Julkaise tuotteesi
EXOS Soap dispenser EXO618W
EXOS Soap dispenser EXO618W

    EXOS Soap dispenser EXO618W

    EXOS soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, white toughened safety glass front, material thickness 1.2 mm, inspection window on the side, cylinder lock with key, suitable for liquid soap or lotion, 800 ml refill container, with stainless steel push lever, dispenser mechanism on the front for easy filling, including mounting material.
    Tekniset tiedot
    • filling quantity 0,8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 345 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600008792
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäSoap dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)345
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)2.34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka