Julkaise tuotteesi
STRATOS Soap dispenser STR618
STRATOS Soap dispenser STR618

    STRATOS Soap dispenser STR618

    STRATOS soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window, cylinder lock with key, suitable for liquid soap or lotion, 800 ml refill container, with plastic pull handle, including mounting material.

    Dimensions 100 x 304 x 134 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • filling quantity 0.8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 304 mm
      overall width 100 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600008894
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäSoap dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)304
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)134
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka