Julkaise tuotteesi
EXOS Disinfectant dispenser EXO629X
EXOS Disinfectant dispenser EXO629X

    EXOS Disinfectant dispenser EXO629X

    EXOS disinfectant dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inspection window on the side, front with application note, cylinder lock with key, suitable for liquid hand disinfectant or lotion, 800 ml refill container, with stainless steel pull lever, dispenser mechanism on the front for easy refilling, including mounting material.

    Dimensions 120 x 345 x 120 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • filling quantity 0.8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 345 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
      Accent colour stainless steel
      Basic colour stainless steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600008938
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäDisinfectant dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)345
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)2.17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDispensers and acceptance units

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka