Julkaise tuotteesi
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
    LAMINAIRE

    Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper

    4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)

    The L-VH is a double deflection Supply Grille with Vertical Front Blades and Horizontal Back Blades.

    Tekniset tiedot
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteL-VH
    • TuoteperheSupply Grilles
    • TuoteryhmäSupply Grilles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir diffusers
    • UNSPSC-koodi40101505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_94_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 23 15
    • OmniClass-nimikeSupply Air Grilles
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka