Julkaise tuotteesi
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1300-A – Three Cone Diffuser

    • Three-cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks available.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitel-1300-a-three-cone-diffuser
    • TuoteperheCone Diffuser
    • TuoteryhmäCone Diffuser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-07-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka