Julkaise tuotteesi
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
    LAMINAIRE

    Perforated diffuser L-FL

    Perforated Diffuser L-FL.

    Tekniset tiedot
      • Frame made of extruded aluminum.
      • Plenum built with aluminum sheets.
      • Central panel in perforated stainless steel or aluminium sheets.
      • Final finish in electrostatic white paint of high resistance or aluminium color.
      • Built-in air inlet regulation damper with removable manual operation key.
      • TB measurements for ceilings from 24″ x 12″ up to 72″ x 36″.
      • Real measurement= MN-1/4″.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteL-FL
    • TuoteperhePerforated Diffuser
    • TuoteryhmäPerforated Diffuser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir diffusers
    • UNSPSC-koodi40101505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 11
    • OmniClass-nimikeVentilation Diffusers
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka