Julkaise tuotteesi
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

Tekniset tiedot
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL-RD
  • TuoteperheRotational Diffuser
  • TuoteryhmäRotational Diffuser
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir diffusers
  • UNSPSC-koodi40101505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04
  • Uniclass 2015 -kuvausAir terminals and diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass-numero23-33 49 11 11
  • OmniClass-nimikeCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka